Ultraschnelle 200 V FRED Pt® Gleichrichter von Vishay Intertechnology liefern hohe Ströme bis zu 5 A im Power-DFN-Gehäuse DFN3820A
Neue 200-V-Bauelemente mit flachem 0,88-mm-Profil und benetzbaren Flanken bieten verbesserte thermische Leistung und Effizienz

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA) – 21. Juni 2023 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute vier neue Serien von ultraschnellen 200 V FRED-Pt®Gleichrichtern im flachen DFN3820A-Gehäuse mit benetzbaren Flanken vorgestellt. Die Gleichrichter VS-1EAH02xM3 (1 A), VS-2EAH02xM3 (2 A), VS-3EAH02xM3 (3 A) und VS-5EAH02xM3 (5 A) bieten platzsparende, hocheffiziente Lösungen für kommerzielle, industrielle und Automobilanwendungen und sind jeweils auch als Vishay Automotive Grade, AEC-Q101 qualifizierte Versionen erhältlich.
Das erste Gehäuse der neuen Power-DFN-Familie von Vishay, der DFN3820A, zeichnet sich durch eine kompakte Grundfläche von 3,8 mm x 2,0 mm sowie eine extrem flache Bauhöhe von 0,88 mm aus, wodurch die heute vorgestellten Gleichrichter von Vishay Semiconductor den Leiterplattenplatz effizienter ausnutzen. Gleichzeitig ermöglichen das optimierte Kupfermassendesign und die fortschrittliche Die-Placement-Technologie der Bauelemente eine hervorragende thermische Leistung, die den Betrieb bei höheren Stromstärken ermöglicht.
Im Vergleich zu Bauelementen im SMP-Gehäuse (DO-220AA) mit derselben Grundfläche zeichnen sich die AEC-Q101-qualifizierten, VS-, VS- 3EAH02xM3 und VS- 5EAH02xM3 durch ein 12 % flacheres Profil und eine doppelt so hohe Strombelastbarkeit aus. Darüber hinaus bieten die Gleichrichter gleichwertige oder höhere Stromstärken als größere Bauelemente in den herkömmlichen SMB- (DO-214AA) und SMC-Gehäusen (DO-214AB) sowie den eSMP®-Serien SlimSMA (DO-221AC), SlimSMAW (DO-221AD), SMPA (DO-2212BC) und SMPC (TO-2778A).
Die Bauelemente sind für Hochfrequenz-Wechselrichter, DC/DC-Wandler, Freilaufdioden, Klemmen und Dämpfungsglieder, Polaritätsschutz und LED-Hintergrundbeleuchtungen vorgesehen. Zu den typischen Anwendungen in der Automobilindustrie gehören Dual-Voltage-Einspritzdüsentreiber, Piezotreiber und Motorsteuergeräte (ECU), fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Lidar, Kameras und Antiblockiersysteme (ABS) sowie 48-V-Bordnetze, Ladegeräte und Batteriemanagementsysteme (BMS) in Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen (HEC). Darüber hinaus liefern die Gleichrichter eine hohe Leistung für industrielle Automatisierungsanlagen und Werkzeuge, Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte sowie für Telekommunikations- und medizinische Geräte.
Die Gleichrichter VS-1EAH02xM3, VS-2EAH02xM3, VS-3EAH02xM3 und VS-5EAH02xM3 bieten Sperrströme bis hinunter zu 1 μA und arbeiten in einem weiten Temperaturbereich von -55 °C bis +175 °C. Die niedrige Vorwärtsspannung von bis hinunter zu 0,71 V reduziert die Leistungsverluste und verbessert den Wirkungsgrad. Die benetzbaren Flanken des DFN3820A-Gehäuses ermöglichen eine automatische optische Inspektion (AOI), was eine Röntgenprüfung überflüssig macht. Die Gleichrichter sind ideal für die automatisierte Bestückung und bieten einen MSL-Feuchtigkeitsempfindlichkeitsgrad von 1 gemäß J-STD-020 und einen LF-Spitzenwert von 260 °C. Die Bauelemente sind RoHS-konform, halogenfrei ihre mattverzinnten Leitungen erfüllen den Whisker-Test nach JESD 201 Klasse 2.
Spezifikationstabelle:
| 
			 Bauteil-Nr.  | 
			
			 IF(AV) (A)  | 
			
			 VR (V)  | 
			
			 IFSM (A)  | 
			
			 VF bei IF und TJ  | 
			
			 TJ max. (°C)  | 
			
			 Gehäuse  | 
			
			 Vishay  | 
		||
| 
			 VF (V)  | 
			
			 IF (A)  | 
			
			 TJ (°C)  | 
		|||||||
| 
			 VS-1EAH02-M3  | 
			
			 1  | 
			
			 200  | 
			
			 32  | 
			
			 0,72  | 
			
			 1  | 
			
			 150  | 
			
			 175  | 
			
			 DFN3820A  | 
			
			 Nein  | 
		
| 
			 VS-1EAH02HM3  | 
			
			 1  | 
			
			 200  | 
			
			 32  | 
			
			 0,72  | 
			
			 1  | 
			
			 150  | 
			
			 175  | 
			
			 DFN3820A  | 
			
			 Ja  | 
		
| 
			 VS-2EAH02-M3  | 
			
			 2  | 
			
			 200  | 
			
			 54  | 
			
			 0,71  | 
			
			 2  | 
			
			 150  | 
			
			 175  | 
			
			 DFN3820A  | 
			
			 Nein  | 
		
| 
			 VS-2EAH02HM3  | 
			
			 2  | 
			
			 200  | 
			
			 54  | 
			
			 0,71  | 
			
			 2  | 
			
			 150  | 
			
			 175  | 
			
			 DFN3820A  | 
			
			 Ja  | 
		
| 
			 VS-3EAH02-M3  | 
			
			 3  | 
			
			 200  | 
			
			 61  | 
			
			 0,73  | 
			
			 3  | 
			
			 150  | 
			
			 175  | 
			
			 DFN3820A  | 
			
			 Nein  | 
		
| 
			 VS-3EAH02HM3  | 
			
			 3  | 
			
			 200  | 
			
			 61  | 
			
			 0,73  | 
			
			 3  | 
			
			 150  | 
			
			 175  | 
			
			 DFN3820A  | 
			
			 Ja  | 
		
| 
			 VS-5EAH02-M3  | 
			
			 5  | 
			
			 200  | 
			
			 102  | 
			
			 0,72  | 
			
			 5  | 
			
			 150  | 
			
			 175  | 
			
			 DFN3820A  | 
			
			 Nein  | 
		
| 
			 VS-5EAH02HM3  | 
			
			 5  | 
			
			 200  | 
			
			 102  | 
			
			 0,72  | 
			
			 5  | 
			
			 150  | 
			
			 175  | 
			
			 DFN3820A  | 
			
			 Ja  | 
		
Muster und Produktionsstückzahlen der neuen ultraschnellen FRED Pt-Gleichrichter im DFN38202A-Gehäuse sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 12 Wochen erhältlich.
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. is a Fortune 1,000 Company listed on the NYSE (VSH). More on Vishay at www.vishay.com.
 https://twitter.com/vishayindust
 https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
                        
                        
                        
                                                        
                                        
                                                 English 
                                            
                                             简体中文 
                                        
                                                 日本語